PGI102-2-005-RK03-11-6100 *

Numéro de série
3570569
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
Ports SAE, filetage métrique
Position, ports 1 Radial
Joints Viton
Arbre Arbre claveté ISO Ø20 mm
Bride de montage Bride de montage SAE A à 2 trous
Sens de rotation Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre
Déplacement 5
Taille PGI102-2