HRVMS 3 R 268-279/276 ST

Numéro de série
3559057
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
Type d'accumulateur SN360…C
Types préférentiels non
ø de la bande - D [mm] 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279
Isolation des colliers de serrage Avec isolation
Largeur de la bande [mm] 30
Version avec/sans support Avec support
Version droite/arrondie Arrondi