PPV103-37-FR01HSK-3280-4205 *

Numéro de série
3550917
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
Avec entraînement Pompe simple
Ports SAE, BSPF/métrique
Position, ports 1 Radial
Contrôleur Réducteur de pression
Joints Viton
Arbre Arbre claveté SAE B
Bride de montage Bride de montage SAE B à 2 trous
Sens de rotation Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre
Déplacement 37
Plage de réglage 12-210
Taille PPV103