En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
Avec entraînement | Pompe simple |
---|---|
Ports | SAE, BSPF/métrique |
Position, ports 1 | Radial |
Contrôleur | Réducteur de pression |
Joints | Viton |
Arbre | Arbre claveté SAE B |
Bride de montage | Bride de montage SAE B à 2 trous |
Sens de rotation | Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre |
Déplacement | 37 |
Plage de réglage | 12-210 |
Taille | PPV103 |