PWK12120W-01-C-V-45-0

Numéro de série
3535265
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
Bobine Sans bobine
Débit de volume cons.prod.fam. 0 - 70
Fonction Distributeur proportionnel
Commande manuelle d'urgence Pas de main d'urgence
Variante standard
Commande manuelle d’urgence Non
Actionnement Proportionnel
Type de bobine 50-2345
Mode de réglage Non disponible
Implantation 12120
Qmax valves [l/mn] 70
Famille de produits PWK12120W
Type de connecteur sans bobine
Taille nominale 12
Pmax [bar] 250
Type de pilotage à commande directe
Mode d'installation Métrique
Matériau d'étanchéité FKM
Code article bobine -
Construction À visser

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
PWK12120W Proportional Flow Control Valve
Prospectus produit FR

(0.62 MB)

PWK12120W Proportional Flow Control Valve
Prospectus produit EN

(0.62 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Prospectus produit FR

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Prospectus produit EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit FR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit EN

(0.7 MB)

Accessoires pour valves cartouches
Prospectus produit FR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Prospectus produit EN

(1.68 MB)