PPV103-22-FR01CK-3280-4200 *

Numéro de série
3527604
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
Avec entraînement Pompe simple
Ports SAE, BSPF/métrique
Position, ports 1 Axial
Contrôleur Réducteur de pression
Joints Viton
Arbre Arbre claveté SAE AB
Bride de montage Bride de montage SAE B à 2 trous
Sens de rotation Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre
Déplacement 22
Plage de réglage 12-160
Taille PPV103