PGE101-420-RAL1-N-3700 *

Numéro de série
3522453
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
Ports Filetage de tuyau ISO
Position, ports 1 Radial
Joints NBR
Arbre SAE A arbre cannelé
Bride de montage 2 trous Ø32
Sens de rotation Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre
Déplacement 4.2
Taille PGE101

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
Helical Gear Pump PGE
Prospectus produit FR

(6.66 MB)

Helical Gear Pump PGE
Prospectus produit EN

(6.66 MB)