En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
Avec entraînement | Pompe simple |
---|---|
Ports | SAE, BSPF/métrique |
Position, ports 1 | Axial |
Contrôleur | Contrôle de la puissance |
Joints | Viton |
Arbre | Arbre claveté SAE CC |
Bride de montage | Bride de montage SAE C à 4 trous |
Sens de rotation | Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre |
Déplacement | 71 |
Plage de réglage | Sans |
Taille | PPV100 |