PPV103-16-FR07SK-3280-4205 *

Numéro de série
3521583
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
Avec entraînement Pompe simple
Ports SAE, BSPF/métrique
Position, ports 1 Radial
Contrôleur Réducteur de pression avec contrôle à distance
Joints Viton
Arbre Arbre claveté SAE AB
Bride de montage Bride de montage SAE A à 2 trous
Sens de rotation Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre
Déplacement 16
Plage de réglage Sans
Taille PPV103