PGE102-2800-RHW1-N-3700 *

Numéro de série
3521252
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
Ports Filetage de tuyau ISO
Position, ports 1 Radial
Joints NBR
Arbre Arbre claveté SAE A
Bride de montage Bride de montage SAE A à 2 trous
Sens de rotation Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre
Déplacement 28
Taille PGE102

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
Helical Gear Pump PGE
Prospectus produit FR

(6.66 MB)

Helical Gear Pump PGE
Prospectus produit EN

(6.66 MB)