PPV103-22-FR07K-3280-4200 *

Numéro de série
3512455
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
Avec entraînement Pompe simple
Ports SAE, BSPF/métrique
Position, ports 1 Axial
Contrôleur Réducteur de pression avec contrôle à distance
Joints Viton
Arbre Arbre claveté SAE AB
Bride de montage Bride de montage SAE B à 2 trous
Sens de rotation Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre
Déplacement 22
Plage de réglage Sans
Taille PPV103