PWS10Z-11M-C-N-P40-0

Numéro de série
3509692
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
Bobine Sans bobine
Débit de volume cons.prod.fam. 0 - 100
Fonction Distributeur proportionnel
Commande manuelle d'urgence Main d'urgence à vis
Variante standard
Commande manuelle d’urgence Oui
Actionnement Proportionnel
Type de bobine 50-1836
Mode de réglage Non disponible
Implantation FC10 -2
Qmax valves [l/mn] 100
Famille de produits PWS10Z
Type de connecteur sans bobine
Taille nominale 10
Pmax [bar] 350
Type de pilotage piloté
Mode d'installation UNF
Matériau d'étanchéité NBR
Code article bobine -
Construction À visser

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
PWS10Z-11/-12/-13 Proportional flow throttle valve
Prospectus produit FR

(0.65 MB)

PWS10Z-11/-12/-13 Proportional flow throttle valve
Prospectus produit EN

(0.65 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Prospectus produit FR

(0.65 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Prospectus produit EN

(0.65 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit FR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit EN

(0.7 MB)

Accessoires pour valves cartouches
Prospectus produit FR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Prospectus produit EN

(1.68 MB)