SRP12-01-C-N-10.6H

Numéro de série
3507506
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
Mode de réglage Manuel
Implantation FC12-3
Qmax valves [l/mn] 120
Q famille de produits [l/min] 20 - 105
Famille de produits SRP12
Plage de débit [l/min] 20 - 35
Fonctionnement Valve à tiroir
Fonction Régulateur de débit
Taille nominale 12
Désignation de l’objet SRP12-01-C-N-10.6H
Pmax [bar] 350
Type de pilotage à commande directe
Mode d'installation UNF
Matériau d'étanchéité NBR
Code article 3507506
Construction À visser

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
SRP12 3-Way Flow Regulator
Prospectus produit FR

(0.25 MB)

SRP12 3-Way Flow Regulator
Prospectus produit EN

(0.25 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit FR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit EN

(0.7 MB)

Accessoires pour valves cartouches
Prospectus produit FR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Prospectus produit EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.11 MB)