FSKF-0176-0.2W-11100/H-/M12.000-2SP

Numéro de série
3502616
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
Autres caractéristiques aucun
Points de commutation 2SP
Matériau élément de raccordement FSK Aluminium
Forme de connecteur FSK latéral (M12x1 - 5P)
Pression nominale [MPa] 0.05
Pression nominale [bar] 0.5
Protection de surface Acier zingué (vis+écrou)
Écrou de fixation avec (écrou de fixation)
Rondelle de contraste HYDAC
Vis de fixation FSK M12
Autre fonction (et vis creuse) Sans
Matériau du cadre FSK Aluminium
Matériau du tuyau Verre
Géométrie du tuyau Rond
Fonction de commutation FSK Inverseur (Change)
Exécution connecteur FSK M12x1 - 5P (5 pôles)
Joint plat / joint torique 0
Matériau joint torique/rondelle d’étanchéité NBR
Taille nominale FSA/FSK 176
Type FSA / FSK FSKF
Réception / certificat de contrôle sans réception

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
Operating manual FSK 2SP / FSKV
Notice d’utilisation et de maintenance FR

(0.85 MB)

Operating manual FSK 2SP / FSKV
Notice d’utilisation et de maintenance EN

(0.85 MB)

FSA/FSK/TS Indicateur de niveau/Contrôleur de niveau/Thermocontacteur
Prospectus produit FR

(0.6 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Prospectus produit EN

(1.13 MB)

Constantly monitor tank fill levels with FSA and FSK
Prospectus produit FR

(3.22 MB)

Constantly monitor tank fill levels with FSA and FSK
Prospectus produit EN

(3.22 MB)

FSKF Fluid level sensor - Fixed switch points
Prospectus produit FR

(0.79 MB)

FSKF Fluid level sensor - Fixed switch points
Prospectus produit EN

(0.79 MB)

FSKF Fluid level sensor - Fixed switch points, long model
Prospectus produit FR

(0.57 MB)

FSKF Fluid level sensor - Fixed switch points, long model
Prospectus produit EN

(0.57 MB)