CX DBV-12-120-G1-F-P-24V-EK

Numéro de série
3494859
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
Code de commande CX CX DBV
Joint statique FPM
Valeur KV CX à commande directe [m³/h] 6
Matériau du corps CX Acier inoxydable V2A / 1.4305
Taille de raccordement CX G 1
Diamètre nominal DN CX 12
Pression nominale - CX 10–120 bar
Série CX 2/2 voies
Réception / certificat de contrôle sans réception

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
Limiteur de pression 2/2 CX DBV se)
Prospectus produit FR

(0.68 MB)

CX-DBV 2/2-Way Pressure Relief Valve (Ri
Prospectus produit EN

(2.69 MB)