ZW-2SR06-01- AAB -10- N

Numéro de série
3493792
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
Position Valve Meter-out (sortie compteur) dans les ports A et B
Mode de réglage Manuel
Implantation ISO 4401-03-02-0-05
Qmax valves [l/mn] 30
Q famille de produits [l/min] 0 - 30
Famille de produits ZW-2SR06
Plage de débit [l/min] 0 - 10
Fonctionnement Valve à tiroir
Fonction Régulateur de débit
Taille nominale 6
Désignation de l’objet ZW-2SR06-01- AAB -10- N
Pmax [bar] 250
Mode d'installation Autres
Matériau d'étanchéité NBR
Code article 3493792
Construction Plaques intermédiaires

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Prospectus produit FR

(4.68 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Prospectus produit EN

(4.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.11 MB)

Industrial Valves
Prospectus produit FR

(34.8 MB)

Industrial Valves
Prospectus produit EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Prospectus produit FR

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Prospectus produit EN

(1.27 MB)