VP-RP10 50 S01/N

Numéro de série
3493370
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
Fonction Clapets anti-retour, à déverr.
Ratio de pilotage 2.7
Mode de réglage Non disponible
Implantation ISO 5781-08-10-0-00
Qmax valves [l/mn] 50
Famille de produits VP-RP10
Pression d'ouverture [bar] 5
Plage de débit [l/min] 0 - 50
Taille nominale 10
Désignation de l’objet VP-RP10 50 S01/N
Pmax [bar] 320
Type de pilotage à commande directe
Mode d'installation Autres
Matériau d'étanchéité NBR
Code article 3493370
Construction Montage sur embase

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
VP-RP10 Check Valve
Prospectus produit FR

(0.32 MB)

VP-RP10 Check Valve
Prospectus produit EN

(0.32 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Prospectus produit FR

(34.8 MB)

Industrial Valves
Prospectus produit EN

(34.8 MB)