VP-2SR10 D22SR S01/N

Numéro de série
3493366
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
Mode de réglage Manuel
Implantation ISO 6263-06-05-*-97
Qmax valves [l/mn] 70
Q famille de produits [l/min] 0 - 70
Famille de produits VP-2SR10
Plage de débit [l/min] 0 - 22
Fonctionnement Valve à tiroir
Fonction Régulateur de débit
Taille nominale 10
Désignation de l’objet VP-2SR10 D22SR S01/N
Pmax [bar] 320
Mode d'installation Autres
Matériau d'étanchéité NBR
Code article 3493366
Construction Montage sur embase

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
VP-2SR10 Flow Regulator
Prospectus produit FR

(0.24 MB)

VP-2SR10 Flow Regulator
Prospectus produit EN

(0.24 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.11 MB)

Industrial Valves
Prospectus produit FR

(34.8 MB)

Industrial Valves
Prospectus produit EN

(34.8 MB)