VP-DBP10 350V S01/N

Numéro de série
3493343
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
Fonction supplementaire aucun(e)
Variante Aucun
Pression de réglage [bar] sans préréglage
Fonctionnement Limiteur de pression
Mode de réglage Outil
Implantation ISO 6264-08-13-*-97
Qmax valves [l/mn] 400
Famille de produits VP-DBP10
Plage de pression [bar] 3.5 - 350
Fonctionnement Valve à siège
Plage de débits volumiques Q [l/mn] 0 - 400
Plage de réglage press. [bar] 3,5 - 350
Taille nominale 10
Désignation de l’objet VP-DBP10 350V S01/N
Pmax [bar] 350
Type de pilotage piloté
Mode d'installation Autres
Matériau d'étanchéité NBR
Code article 3493343
Construction Montage sur embase

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
VP-DBP10 Pressure Relief Valve
Prospectus produit FR

(0.43 MB)

VP-DBP10 Pressure Relief Valve
Prospectus produit EN

(0.43 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Prospectus produit FR

(34.8 MB)

Industrial Valves
Prospectus produit EN

(34.8 MB)