VP-PDBP10 350 D01-24PG/N

Numéro de série
3493322
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
Bobine 24 V proportionnel
Débit de volume cons.prod.fam. 0 - 200
Fonction Limiteur de pression prop.
Commande manuelle d'urgence Dissimulée main d'urgence
Variante standard
Commande manuelle d’urgence Non
Actionnement Proportionnel
Type de bobine 0
Mode de réglage Manuel
Implantation ISO 6264-06-09-*-97
Qmax valves [l/mn] 200
Famille de produits VP-PDBP 10
Plage de pression [bar] 4 - 350
Type de connecteur Connecteur DIN EN 175301-803
Plage de réglage press. [bar] 4 - 350
Taille nominale 10
Pmax [bar] 350
Type de pilotage piloté
Mode d'installation Autres
Matériau d'étanchéité NBR
Code article bobine -
Construction Montage sur embase

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
VP-PDBP10 Proportional pressure relief valve
Prospectus produit FR

(0.67 MB)

VP-PDBP10 Proportional pressure relief valve
Prospectus produit EN

(0.67 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Prospectus produit FR

(34.8 MB)

Industrial Valves
Prospectus produit EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Prospectus produit FR

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Prospectus produit EN

(1.27 MB)