VP-P2SRE 6 L25R D01-24PG/N

Numéro de série
3493293
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
Bobine 24 V proportionnel
Débit de volume cons.prod.fam. 0 - 25
Fonction Régulateurs de débit prop.
Commande manuelle d'urgence Dissimulée main d'urgence
Variante standard
Commande manuelle d’urgence Non
Actionnement Proportionnel
Type de bobine 0
Mode de réglage Non disponible
Implantation ISO 6263-03-03-*-97
Qmax valves [l/mn] 25
Famille de produits VP-P2SRE 6
Type de connecteur Connecteur DIN EN 175301-803
Plage de débit [l/min] 0 - 25
Taille nominale 6
Pmax [bar] 250
Type de pilotage à commande directe
Mode d'installation Autres
Matériau d'étanchéité NBR
Code article bobine -
Construction Montage sur embase

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
VP-P2SRE6 Proportional Flow Regulator
Prospectus produit FR

(0.36 MB)

VP-P2SRE6 Proportional Flow Regulator
Prospectus produit EN

(0.36 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Prospectus produit FR

(34.8 MB)

Industrial Valves
Prospectus produit EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Prospectus produit FR

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Prospectus produit EN

(1.27 MB)

P3SRE 6 A01 Proportional flow control valve
Prospectus produit FR

(1 MB)

P3SRE 6 A01 Proportional flow control valve
Prospectus produit EN

(1 MB)