ZW-DM10-01-PA-140V-N

Numéro de série
3492626
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
Fonction supplementaire aucun(e)
Variante Aucun
Pression de réglage [bar] sans préréglage
Fonctionnement Réducteur de pression
Position Valve Pression en A
Mode de réglage Outil
Implantation ISO 4401-05-04-0-05
Qmax valves [l/mn] 100
Famille de produits ZW-DM10
Plage de pression [bar] 5 - 320
Fonctionnement Valve à tiroir
Plage de débits volumiques Q [l/mn] 0 - 100
Plage de réglage press. [bar] 8 - 140
Taille nominale 10
Désignation de l’objet ZW-DM10-01-PA-140V-N
Pmax [bar] 320
Type de pilotage piloté
Mode d'installation Autres
Matériau d'étanchéité NBR
Code article 3492626
Construction Plaques intermédiaires

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
DL10-01 Accumulator charging valve
Prospectus produit FR

(0.54 MB)

DL10-01 Accumulator charging valve
Prospectus produit EN

(0.54 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Prospectus produit FR

(2.49 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Prospectus produit EN

(2.49 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Prospectus produit FR

(34.8 MB)

Industrial Valves
Prospectus produit EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Prospectus produit FR

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Prospectus produit EN

(1.27 MB)