RSM10121E-01-C-N-3-M240V

Numéro de série
3487816
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
Fonction supplémentaire Pilot pressure indep.of tankp.
Résolution 40
Fonction Valves d'équilibrage
Ratio de pilotage 3
Mode de réglage Outil
Implantation 10121
Qmax valves [l/mn] 60
Famille de produits RSM10121E
Plage de pression [bar] 120 - 420
Plage de débit [l/min] 0 - 60
Plage de réglage press. [bar] 120 - 240
Taille nominale 10
Désignation de l’objet RSM10121E-01-C-N-3-M240V
Pmax [bar] 420
Type de pilotage à commande directe
Mode d'installation Métrique
Matériau d'étanchéité NBR
Code article 3487816
Construction À visser

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit FR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit EN

(0.7 MB)

Accessoires pour valves cartouches
Prospectus produit FR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Prospectus produit EN

(1.68 MB)