RVM06020-06-C-N-0.5

Numéro de série
3462663
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
Variante avec siège trempé
Fonction Clapet anti-retour
Mode de réglage Non disponible
Implantation 06020
Qmax valves [l/mn] 38
Famille de produits RVM06020
Pression d'ouverture [bar] 0,5
Plage de débit [l/min] 0 - 38
Taille nominale 6
Désignation de l’objet RVM06020-06-C-N-0.5
Pmax [bar] 350
Type de pilotage à commande directe
Mode d'installation Métrique
Matériau d'étanchéité NBR
Code article 3462663
Construction À visser

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit FR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit EN

(0.7 MB)

Accessoires pour valves cartouches
Prospectus produit FR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Prospectus produit EN

(1.68 MB)