MAV-M14x1,5-010-06 (2,7L-3,3L)

Numéro de série
3456094
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
Pression de fermeture [bar] 6
Fonction Valve de démarrage du moteur
Mode de réglage Non disponible
Implantation Implantation MAV-M14X1,5
Qmax valves [l/mn] 20
Famille de produits MAV
Plage de débit [l/min] 0 - 20
Taille nominale 6
Désignation de l’objet MAV-M14x1,5-010-06 (2,7L-3,3L)
Pmax [bar] 300
Type de pilotage à commande directe
Mode d'installation Métrique
Code article 3456094
Construction À visser

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit FR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit EN

(0.7 MB)

Accessoires pour valves cartouches
Prospectus produit FR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Prospectus produit EN

(1.68 MB)