DWM12130R-22-C-V-07

Numéro de série
3439473
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
Fonction supplementaire aucun(e)
Variante amorti, sans trou de décharge
Différ. de pression com. [bar] 7
Fonctionnement Balance de pression
Mode de réglage non ajustable
Implantation 12130
Qmax valves [l/mn] 150
Famille de produits DWM12120R
Plage de pression [bar] 5 - 15
Fonctionnement Valve à tiroir
Plage de débits volumiques Q [l/mn] 0 - 150
Taille nominale 12
Pmax [bar] 350
Type de pilotage à commande directe
Mode d'installation Métrique
Matériau d'étanchéité FKM
Construction À visser

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
DWM12130R Pressure Compensator
Prospectus produit FR

(0.29 MB)

DWM12130R Pressure Compensator
Prospectus produit EN

(0.29 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit FR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit EN

(0.7 MB)

Accessoires pour valves cartouches
Prospectus produit FR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Prospectus produit EN

(1.68 MB)