CX02 -2/2-D/C-2/20/020/100/ 24V

Numéro de série
3438021
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
Commande d’urgence manuelle CX sans commande d’urgence manuelle
Surveillance de la position de commutation CX sans indicateur de position de commutation
Équerre de maintien CX sans équerre de maintien
Code de commande CX CX02 (2/2 - D)
Joint de siège de soupape FPM
Joint dynamique PTFE
Joint statique FPM
Raccord électrique solénoïde principal avec GSD EN 175301-803 (WS)
Puissance absorbée [W] 34
Tension solénoïde principal [V] 24V CC
Valeur KV CX à commande directe [m³/h] 7
Matériau du corps CX Laiton
Taille de raccordement CX G 1
Diamètre nominal DN CX 20
Pression nominale - CX 0–20 bar
Fonction de commutation CX NC
Série CX 2/2 voies
Réception / certificat de contrôle sans réception

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
Vanne coaxiale 2/2 CX02 à CX05 à pilotagektgesteuert
Prospectus produit FR

(0.45 MB)

CX02 to CX05 direct acting 2/2 way Coaxial Valve
Prospectus produit EN

(0.54 MB)

NU Vannes coaxiales
Notice d’utilisation et de maintenance FR

(0.8 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Notice d’utilisation et de maintenance EN

(0.8 MB)