PDR08-02-C-N-30-12PG-2.2

Numéro de série
3437007
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
Bobine 12 V proportionnel
Débit de volume cons.prod.fam. 0 - 17
Fonction Régulateurs de pression prop.
Commande manuelle d'urgence Pas de main d'urgence
Variante contrôle de pression étendue
Commande manuelle d’urgence Non
Actionnement Proportionnel
Type de bobine 40-1836
Mode de réglage Non disponible
Implantation FC08-3
Qmax valves [l/mn] 12
Famille de produits PDR08-02
Plage de pression [bar] 0 - 138
Type de connecteur Connecteur DIN EN 175301-803
Plage de réglage press. [bar] 0 - 20
Taille nominale 8
Pmax [bar] 350
Type de pilotage à commande directe
Mode d'installation UNF
Matériau d'étanchéité NBR
Code article bobine 3109230
Construction À visser

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
PDR08-02 Proportional Pressure Reducing Valve
Prospectus produit FR

(0.35 MB)

PDR08-02 Proportional Pressure Reducing Valve
Prospectus produit EN

(0.35 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Prospectus produit FR

(0.65 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Prospectus produit EN

(0.65 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit FR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit EN

(0.7 MB)

Accessoires pour valves cartouches
Prospectus produit FR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Prospectus produit EN

(1.68 MB)