PDB10PZ-09-C-N-140V140-12PG-2.2

Numéro de série
3436135
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
Bobine 12 V proportionnel
Débit de volume cons.prod.fam. 0 - 120
Fonction Limiteur de pression prop.
Pression de réglage [bar] 97
Commande manuelle d'urgence Pas de main d'urgence
Variante ∆P base faible
Commande manuelle d’urgence Non
Actionnement Proportionnel
Type de bobine 40-1836
Mode de réglage Outil
Implantation FC10 -2
Qmax valves [l/mn] 120
Famille de produits PDB10PZ
Plage de pression [bar] 4 - 345
Type de connecteur Connecteur DIN EN 175301-803
Fonctionnement Valve à tiroir
Plage de réglage press. [bar] 4 - 97
Taille nominale 10
Pmax [bar] 350
Type de pilotage piloté
Mode d'installation UNF
Matériau d'étanchéité NBR
Code article bobine 3109230
Construction À visser

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
PDB10PZ Proportional Pressure Relief Valve
Prospectus produit FR

(0.45 MB)

PDB10PZ Proportional Pressure Relief Valve
Prospectus produit EN

(0.45 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Prospectus produit FR

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Prospectus produit EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit FR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit EN

(0.7 MB)

Accessoires pour valves cartouches
Prospectus produit FR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Prospectus produit EN

(1.68 MB)