PDBM16121PE-01-C-N-230-12PG-2.2

Numéro de série
3436081
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
Bobine 12 V proportionnel
Débit de volume cons.prod.fam. 0 - 300
Fonction Limiteur de pression prop.
Commande manuelle d'urgence Pas de main d'urgence
Variante standard
Commande manuelle d’urgence Non
Actionnement Proportionnel
Type de bobine 40-1836
Mode de réglage Non disponible
Implantation 16121
Qmax valves [l/mn] 250
Famille de produits PDBM16121PE
Plage de pression [bar] 10 - 350
Type de connecteur Connecteur DIN EN 175301-803
Plage de réglage press. [bar] 15 - 230
Taille nominale 16
Pmax [bar] 350
Type de pilotage piloté
Mode d'installation Métrique
Matériau d'étanchéité NBR
Code article bobine 3109230
Construction À visser

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
PDBM16121PE-01 Proportional pressure rel
Prospectus produit FR

(0.3 MB)

PDBM16121PE-01 Proportional pressure rel
Prospectus produit EN

(0.3 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Prospectus produit FR

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Prospectus produit EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit FR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit EN

(0.7 MB)

Accessoires pour valves cartouches
Prospectus produit FR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Prospectus produit EN

(1.68 MB)