DB10SPE-01-C-N-090V

Numéro de série
3433849
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
Fonction supplementaire avec relief connexion
Variante Aucun
Pression de réglage [bar] sans préréglage
Fonctionnement Limiteur de pression
Mode de réglage Outil
Implantation FC10-S3
Qmax valves [l/mn] 120
Famille de produits DB10SPE
Plage de pression [bar] 5 - 345
Fonctionnement Valve à tiroir
Plage de débits volumiques Q [l/mn] 0 - 120
Plage de réglage press. [bar] 5 - 62
Taille nominale 10
Désignation de l’objet DB10SPE-01-C-N-090V
Pmax [bar] 350
Type de pilotage piloté
Mode d'installation UNF
Matériau d'étanchéité NBR
Code article 3433849
Construction À visser

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
DB10SPE Pressure Relief Valve
Prospectus produit FR

(0.32 MB)

DB10SPE Pressure Relief Valve
Prospectus produit EN

(0.32 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit FR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit EN

(0.7 MB)

Accessoires pour valves cartouches
Prospectus produit FR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Prospectus produit EN

(1.68 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Prospectus produit FR

(0.41 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Prospectus produit EN

(0.41 MB)