WSM12120W-01E-C-N-24DG

Numéro de série
3432820
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
Variante surveillance de la position
Commande manuelle d'urgence Pas de main d'urgence
Variante Position de commutation
Commande manuelle d’urgence Non
Fonction Distributeurs à 2/2 voies
Actionnement Magnétique
Série des valves WSM12120W-01
Type de bobine 40-1836
Implantation 12120
Qmax valves [l/mn] 100
Famille de produits WSM12120W
Type de connecteur Connecteur DIN EN 175301-803
Plage de pression P [bar] 5 - 350
Bobine 24 V CC
Plage de débit [l/min] 5.5 - 110
Fonctionnement Valve à siège
Plage de débits volumiques Q [l/mn] 5.5 - 100
Taille nominale 12
Désignation de l’objet WSM12120W-01E-C-N-24DG
Pmax [bar] 350
Type de pilotage piloté
Mode d'installation Métrique
Matériau d'étanchéité NBR
Code article 3432820
Code article bobine 3000249
Construction À visser

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
WSM12120W-01E 2/2 solenoid directional valve
Prospectus produit FR

(0.31 MB)

WSM12120W-01E 2/2 solenoid directional valve
Prospectus produit EN

(0.31 MB)

WSM12120WR-01 2/2 Directional Poppet Valve
Prospectus produit FR

(0.43 MB)

WSM12120WR-01 2/2 Directional Poppet Valve
Prospectus produit EN

(0.43 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit FR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit EN

(0.7 MB)

Accessoires pour valves cartouches
Prospectus produit FR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Prospectus produit EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Prospectus produit FR

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Prospectus produit EN

(1.11 MB)