CX06 -2/2-F/C-2/15/064/012

Numéro de série
3431824
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
Commande d’urgence manuelle CX sans commande d’urgence manuelle
Surveillance de la position de commutation CX sans indicateur de position de commutation
Équerre de maintien CX sans équerre de maintien
Code de commande CX CX06 (2/2 - F)
Joint de siège de soupape PTFE
Joint dynamique FPM
Joint statique FPM
Matériau du corps CX Laiton
Taille de raccordement CX G 1/2
Diamètre nominal DN CX 15
Pression nominale - CX 0–64 bar
Fonction de commutation CX NC
Série CX 2/2 voies
Réception / certificat de contrôle sans réception

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
CX06 to CX08 pilot operated 2/2 Way Coaxial Valve
Prospectus produit FR

(0.86 MB)

CX06 to CX08 pilot operated 2/2 Way Coaxial Valve
Prospectus produit EN

(0.86 MB)

NU Vannes coaxiales
Notice d’utilisation et de maintenance FR

(0.8 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Notice d’utilisation et de maintenance EN

(0.8 MB)