PDMC05S30A-50-C-N-20-12PU-5.2

Numéro de série
3422476
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
Bobine 12 V proportionnel
Débit de volume cons.prod.fam. 0 - 25
Fonction Régulateurs de pression prop.
Commande manuelle d'urgence Pas de main d'urgence
Variante standard
Commande manuelle d’urgence Non
Actionnement Proportionnel
Type de bobine 0
Mode de réglage Non disponible
Implantation 05S30
Qmax valves [l/mn] 20
Famille de produits PDMC05
Plage de pression [bar] 0 - 35
Type de connecteur Junior Timer axial
Plage de réglage press. [bar] 0 - 20
Taille nominale 5
Pmax [bar] 60
Type de pilotage à commande directe
Mode d'installation Compact
Matériau d'étanchéité NBR
Code article bobine -
Construction Valves à emboîter

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
PDMC05S30A-50 Proportional Pressure Reducing Valve
Prospectus produit FR

(0.33 MB)

PDMC05S30A-50 Proportional Pressure Reducing Valve
Prospectus produit EN

(0.33 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)