En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
ø de la bande - D [mm] | 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323 |
---|---|
Isolation des colliers de serrage | Sans isolation |
Largeur de la bande [mm] | 30 |
Version avec/sans support | Sans support |
Version droite/arrondie | Droit |