CX03M-2/2-D/C-2/25/040/034/ 24V-1X

Numéro de série
3371685
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
Commande d’urgence manuelle CX sans commande d’urgence manuelle
Surveillance de la position de commutation CX sans indicateur de position de commutation
Code de commande CX CX03M (2/2 - D)
Joint de siège de soupape FPM
Joint dynamique PTFE
Joint statique FPM
Raccord électrique solénoïde principal avec GSD EN 175301-803 (WS)
Puissance absorbée [W] 60
Tension solénoïde principal [V] 24V CC
Valeur KV CX à commande directe [m³/h] 12.3
Matériau du corps CX Laiton
Taille de raccordement CX G 3/4
Diamètre nominal DN CX 25
Pression nominale - CX 0–40 bar
Fonction de commutation CX NC
Série CX Module 2/2 voies
Réception / certificat de contrôle sans réception

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
Vanne coaxiale 2/2 CX03M à CX05M à pilotirektgesteuert
Prospectus produit FR

(0.64 MB)

CX02M to CX05M direct acting 2/2 Way Coaxial Valve
Prospectus produit EN

(0 MB)

CX02P to CX05P 2/2-way coaxial valve plug-in direct acting DN10
Prospectus produit FR

(0.31 MB)

CX02P to CX05P 2/2-way coaxial valve plug-in direct acting DN10
Prospectus produit EN

(0 MB)

CX02PM to CX05PM 2/2-way coaxial valve plug-in direct acting
Prospectus produit FR

(0.43 MB)

CX02PM to CX05PM 2/2-way coaxial valve plug-in direct acting
Prospectus produit EN

(0 MB)

CX06P to CX08P 2/2-way coaxial valve plu
Prospectus produit FR

(0.33 MB)

CX06P to CX08P 2/2-way coaxial valve plu
Prospectus produit EN

(0 MB)

CX06PM to CX08PM 2/2-way coaxial valve p
Prospectus produit FR

(0.49 MB)

CX06PM to CX08PM 2/2-way coaxial valve p
Prospectus produit EN

(0 MB)

CX02P to CX05P 2/2-way coaxial valve plug-in direct acting DN15
Prospectus produit FR

(0.32 MB)

CX02P to CX05P 2/2-way coaxial valve plug-in direct acting DN15
Prospectus produit EN

(0 MB)

CX02P to CX04P...MC 2/2-way coaxial valve plug-in - direct acting
Prospectus produit FR

(0.32 MB)

CX02P to CX04P...MC 2/2-way coaxial valve plug-in - direct acting
Prospectus produit EN

(0 MB)

NU Vannes coaxiales
Notice d’utilisation et de maintenance FR

(0.8 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Notice d’utilisation et de maintenance EN

(0 MB)