WS08Z-01E-C-N-12DG

Numéro de série
3368894
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
Variante surveillance de la position
Commande manuelle d'urgence Pas de main d'urgence
Variante Position de commutation
Commande manuelle d’urgence Non
Fonction Distributeurs à 2/2 voies
Actionnement Magnétique
Série des valves WS08Z-01
Type de bobine 40-1836
Implantation FC08-2
Qmax valves [l/mn] 38
Famille de produits WS08Z
Type de connecteur Connecteur DIN EN 175301-803
Plage de pression P [bar] 5 - 350
Bobine 12 V CC
Plage de débit [l/min] 2 - 38
Fonctionnement Valve à siège
Plage de débits volumiques Q [l/mn] 2 - 38
Taille nominale 8
Désignation de l’objet WS08Z-01E-C-N-12DG
Pmax [bar] 350
Type de pilotage piloté
Mode d'installation UNF
Matériau d'étanchéité NBR
Code article 3368894
Code article bobine 3000489
Construction À visser

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
Instruction Manual C4WERE6 Proportional
Notice d’utilisation et de maintenance FR

(1.31 MB)

Instruction Manual C4WERE6 Proportional
Notice d’utilisation et de maintenance EN

(1.31 MB)

WS08Z-01E 2/2 Solenoid Directional Valve
Prospectus produit FR

(0.32 MB)

WS08Z-01E 2/2 Solenoid Directional Valve
Prospectus produit EN

(0 MB)

C4WERE10 K01 4/3-way directional control valves
Prospectus produit FR

(1.47 MB)

C4WERE10 K01 4/3-way directional control valves
Prospectus produit EN

(1.47 MB)

C4WERE6 K01 4/3-way directional control valves
Prospectus produit FR

(1.66 MB)

C4WERE6 K01 4/3-way directional control valves
Prospectus produit EN

(1.66 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Prospectus produit FR

(1.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Prospectus produit EN

(1.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit FR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit EN

(0 MB)

Accessoires pour valves cartouches
Prospectus produit FR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Prospectus produit EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0 MB)