PDBM06020-01-C-N-210-12PG-4.1

Numéro de série
3362794
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
Bobine 12 V proportionnel
Débit de volume cons.prod.fam. 0 - 10
Fonction Limiteur de pression prop.
Commande manuelle d'urgence Pas de main d'urgence
Variante standard
Commande manuelle d’urgence Non
Actionnement Proportionnel
Type de bobine 50-1836
Mode de réglage Non disponible
Implantation 06020
Qmax valves [l/mn] 10
Famille de produits PDBM06020
Plage de pression [bar] 0 - 350
Type de connecteur Connecteur DIN EN 175301-803
Fonctionnement Valve à siège
Plage de réglage press. [bar] 0 - 210
Taille nominale 6
Pmax [bar] 350
Type de pilotage à commande directe
Mode d'installation Métrique
Matériau d'étanchéité NBR
Code article bobine 3179976
Construction À visser

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
PDBM06020 Proportional Pressure Relief Valve
Prospectus produit FR

(0.33 MB)

PDBM06020 Proportional Pressure Relief Valve
Prospectus produit EN

(0.33 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Prospectus produit FR

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Prospectus produit EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit FR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit EN

(0.7 MB)

Accessoires pour valves cartouches
Prospectus produit FR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Prospectus produit EN

(1.68 MB)