DWM12121Z-31-C-N-08

Numéro de série
3353146
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
Fonction supplementaire aucun(e)
Variante non amorti, avec relief
Différ. de pression com. [bar] 8
Fonctionnement Balance de pression
Mode de réglage non ajustable
Implantation 12121
Qmax valves [l/mn] 120
Famille de produits DWM12121Z
Plage de pression [bar] 5 - 14
Fonctionnement Valve à tiroir
Plage de débits volumiques Q [l/mn] 0 - 120
Taille nominale 12
Désignation de l’objet DWM12121Z-31-C-N-08
Pmax [bar] 350
Type de pilotage à commande directe
Mode d'installation Métrique
Matériau d'étanchéité NBR
Code article 3353146
Construction À visser

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
DWM12121Z B/H Pressure Compensator
Prospectus produit FR

(0.56 MB)

DWM12121Z B/H Pressure Compensator
Prospectus produit EN

(0.56 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit FR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit EN

(0.7 MB)

Accessoires pour valves cartouches
Prospectus produit FR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Prospectus produit EN

(1.68 MB)