RVM06020-51-C-N-3.0

Numéro de série
3347969
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
Variante Type soupape à cône
Fonction Clapet anti-retour
Mode de réglage Non disponible
Implantation 06020
Qmax valves [l/mn] 38
Famille de produits RVM06020
Pression d'ouverture [bar] 3
Plage de débit [l/min] 0 - 38
Taille nominale 6
Désignation de l’objet RVM06020-51-C-N-3.0
Pmax [bar] 350
Type de pilotage à commande directe
Mode d'installation Métrique
Matériau d'étanchéité NBR
Code article 3347969
Construction À visser

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
RVM06020-51 Check Valve
Prospectus produit FR

(0.28 MB)

RVM06020-51 Check Valve
Prospectus produit EN

(0.28 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)