RV08A-51-C-V-05

Numéro de série
3347913
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
Variante Type soupape à cône
Fonction Clapet anti-retour
Mode de réglage Non disponible
Implantation FC08-2
Qmax valves [l/mn] 38
Famille de produits RV08A
Pression d'ouverture [bar] 0,35
Plage de débit [l/min] 0 - 38
Taille nominale 8
Désignation de l’objet RV08A-51-C-V-05
Pmax [bar] 350
Type de pilotage à commande directe
Mode d'installation UNF
Matériau d'étanchéité FKM
Code article 3347913
Construction À visser

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
RV08A-51 Check Valve
Prospectus produit FR

(0.28 MB)

RV08A-51 Check Valve
Prospectus produit EN

(0.28 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)