DWM12121ZD-21-C-N-14-230V200

Numéro de série
3302080
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
Fonction supplementaire limitation de pression integré
Variante non amorti, sans trou de déch.
Différ. de pression com. [bar] 14
Pression de réglage [bar] 200
Fonctionnement Balance de pression
Mode de réglage Outil
Implantation 12121
Qmax valves [l/mn] 120
Famille de produits DWM12121ZD
Plage de pression [bar] 0 - 350
Fonctionnement Valve à tiroir
Plage de débits volumiques Q [l/mn] 0 - 120
Plage de réglage press. [bar] 0-230
Taille nominale 12
Pmax [bar] 350
Type de pilotage à commande directe
Mode d'installation Métrique
Matériau d'étanchéité NBR
Construction À visser

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
DWM12121ZD Pressure compensator
Prospectus produit FR

(0.41 MB)

DWM12121ZD Pressure compensator
Prospectus produit EN

(0.41 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit FR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit EN

(0.7 MB)

Accessoires pour valves cartouches
Prospectus produit FR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Prospectus produit EN

(1.68 MB)