KHMFF-065-PN016-8834-02X-AS

Numéro de série
3281586
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
Construction KHMFF
Diamètre nominal DN 65
Type de raccordement Raccord bride
Raccordement / désignation bride Bride DIN
Norme DIN EN1092-1, série 14 ( F4 )
Matériau corps robinet à boisseau sphérique Fonte grise
Identifiant matériau Fonte grise-Fonte grise-PTFE-FPM
Traitement de surface phosphaté
Exécution levier de commande Levier de commande coudé
Cote sur plats SW22
Pression nominale. 16
Pression nominale 1.6
Pression nominale 230
Manœuvre Levier manuel
Réception / certificat de contrôle sans réception
Perçages de fixation sans perçages de fixation
Dispositif de fermeture sans dispositif de fermeture
Surveillance de la position de commutation sans surveillance de la position de commutation
Combinaison pas de combinaison KH
Exécution avec bride Brides fixes
Désignation de l’objet KHMFF-065-PN016-8834-02X-AS
Code article 3281586

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
MU KH
Notice d’utilisation et de maintenance FR

(1.69 MB)

Operating manual KH
Notice d’utilisation et de maintenance EN

(1.69 MB)

KHBF/KHMF/KHMFF Robinets à tournant sphérique et à brides
Prospectus produit FR

(0.27 MB)

KHBF/KHMF/KHMFF Flanged Ball Valves
Prospectus produit EN

(0.29 MB)

KHMFF Robinets à tournant sphérique à brides DN 65-300
Prospectus produit FR

(0.27 MB)

KHMFF Flange Type Ball Valves DN 65-300
Prospectus produit EN

(0.23 MB)

Leviers de commande SW 06-22
Prospectus produit FR

(0.26 MB)

Handles SW 06-22
Prospectus produit EN

(0.26 MB)

Liste de compatibilité pour robinets à tournant
Prospectus produit FR

(0.27 MB)

Compatibility List for Ball Valves
Prospectus produit EN

(0.38 MB)

Robinets avec capteurs électriques de fin de course
Prospectus produit FR

(0.29 MB)

Ball Valves with Electrical Limit Controls
Prospectus produit EN

(0.28 MB)

KHBF/KHMF Robinets à brides ANSI
Prospectus produit FR

(0.27 MB)

KHBF/KHMF ANSI Flange Ball Valves
Prospectus produit EN

(0.31 MB)

Robinets avec dispositif de
Prospectus produit FR

(0.27 MB)

Lockable Ball Valves
Prospectus produit EN

(0.26 MB)

Robinets à actionnement pneumatique
Prospectus produit FR

(0.24 MB)

Ball Valves with Pneumatic Actuator
Prospectus produit EN

(0.41 MB)

Robinets avec commande électrique
Prospectus produit FR

(0.29 MB)

Electrically Actuated Ball Valves
Prospectus produit EN

(0.25 MB)

KH ... IOL - Ball valve with IO-Link position monitoring
Prospectus produit FR

(0.86 MB)

KH ... IOL - Ball valve with IO-Link position monitoring
Prospectus produit EN

(0.86 MB)