En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
Bobine | 24 V proportionnel |
---|---|
Débit de volume cons.prod.fam. | 0 - 25 |
Fonction | Régulateurs de pression prop. |
Commande manuelle d'urgence | Pas de main d'urgence |
Variante | standard |
Commande manuelle d’urgence | Non |
Actionnement | Proportionnel |
Type de bobine | 0 |
Mode de réglage | Non disponible |
Implantation | 05S30 |
Qmax valves [l/mn] | 12 |
Famille de produits | PDMC05 |
Plage de pression [bar] | 0 - 35 |
Type de connecteur | Junior Timer axial |
Plage de réglage press. [bar] | 0 - 35 |
Taille nominale | 5 |
Pmax [bar] | 60 |
Type de pilotage | à commande directe |
Mode d'installation | Compact |
Matériau d'étanchéité | NBR |
Code article bobine | - |
Construction | Valves à cartouche (Logiques) |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média

PDMC05S30A-11 3-Way Proportional Pressure reducing valve
Prospectus produit
FR
(0.38 MB)

PDMC05S30A-11 3-Way Proportional Pressure reducing valve
Prospectus produit
EN
(0.38 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit
FR
(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit
EN
(0.12 MB)