TS-L-70/X/12 FSK

Numéro de série
3252766
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
Pression nominale [MPa] 0.05
Pression nominale [bar] 0.5
Écrou de fixation sans (écrou de fixation)
Type TS TSL
Fonction commutateur Contact de repos (NC)
Température de commutation 70
Réception / certificat de contrôle sans réception

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
FSA/FSK/TS Indicateur de niveau/Contrôleur de niveau/Thermocontacteur
Prospectus produit FR

(0.6 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Prospectus produit EN

(1.13 MB)

Constantly monitor tank fill levels with FSA and FSK
Prospectus produit FR

(3.22 MB)

Constantly monitor tank fill levels with FSA and FSK
Prospectus produit EN

(3.22 MB)