WSM08130D-01M-C-N-0

Numéro de série
3229130
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
Commande manuelle d'urgence Main d'urgence à appuyer
Variante standard
Commande manuelle d’urgence Oui
Fonction Distributeurs à 3/2 voies
Actionnement Magnétique
Série des valves WSM08130D-01
Type de bobine 50-1836
Implantation 08130
Qmax valves [l/mn] 22
Famille de produits WSM08130D
Type de connecteur sans bobine
Plage de pression P [bar] 0 - 350
Bobine sans bobine
Plage de débit [l/min] 0 - 22
Fonctionnement Valve à siège
Plage de débits volumiques Q [l/mn] 0 - 22
Taille nominale 8
Désignation de l’objet WSM08130D-01M-C-N-0
Pmax [bar] 350
Type de pilotage à commande directe
Mode d'installation Métrique
Matériau d'étanchéité NBR
Code article 3229130
Code article bobine -
Construction À visser

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
WSM08130D 3/2-Wege-Sitzventil
Prospectus produit FR

(0.35 MB)

WSM08130D 3/2-Wege-Sitzventil
Prospectus produit EN

(0.35 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Prospectus produit FR

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Prospectus produit EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit FR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit EN

(0.7 MB)

Accessoires pour valves cartouches
Prospectus produit FR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Prospectus produit EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)