-
En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
Autres caractéristiques | LED=VA avec affichage LED |
---|---|
Norme | 0=sans |
Commutation | 0=sans commutation |
Matériau des joints | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | KB=pas de valve bypass |
Indicateur d’encrassement | D=optique/électrique |
Taille de raccordement | Cote spéciale |
Type de raccordement | Raccordement spécial |
Finesse de filtration | 10 |
Matériau filtrant | BH/HC=Betamicron-Haute pression |
pmax [bar] | 315 |
bypass | Aucune vanne by pass |
Finesse de filtration | 10.00 |
Température de | -30 |
Température jusqu'à | 100 |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
DFZ Filtre pression p. montage sandwich
Liste des pièces de rechange
FR
(0.31 MB)
DFZ Pressure Filter Sandwich Stacking
Liste des pièces de rechange
EN
(0.4 MB)
DFZ Filtre pression pour montage sandwich
Prospectus produit
FR
(0.27 MB)
DFZ Pressure Filter for Sandwich Stacking
Prospectus produit
EN
(0.23 MB)