DZM12131PE-01-C-N-035V019

Numéro de série
3194780
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
Fonction supplementaire avec relief connexion
Variante Aucun
Pression de réglage [bar] 19
Fonctionnement Soupape de mise en circuit
Mode de réglage Outil
Implantation 12131
Qmax valves [l/mn] 200
Famille de produits DZM12131PE
Plage de pression [bar] 5 - 350
Fonctionnement Valve à tiroir
Plage de débits volumiques Q [l/mn] 0 - 200
Plage de réglage press. [bar] 5 - 35
Taille nominale 12
Pmax [bar] 350
Type de pilotage piloté
Mode d'installation Métrique
Matériau d'étanchéité NBR
Construction À visser

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
DZM12131PE Pressure Sequence Valve
Prospectus produit FR

(0.45 MB)

DZM12131PE Pressure Sequence Valve
Prospectus produit EN

(0.45 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit FR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit EN

(0.7 MB)

Accessoires pour valves cartouches
Prospectus produit FR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Prospectus produit EN

(1.68 MB)