FSK-0127-2.5O-00000/O-TSL80-O/M12.000

Numéro de série
3192726
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
Autres caractéristiques aucun
Points de commutation 1SP
Matériau élément de raccordement FSK PA
Forme de connecteur FSK rectangulaire (MPM)
Pression nominale [MPa] 0.05
Pression nominale [bar] 0.5
Protection de surface Acier zingué (vis+écrou)
Écrou de fixation avec (écrou de fixation)
Rondelle de contraste sans
Vis de fixation FSK M12
Autre fonction (et vis creuse) Thermocontacteur
Matériau du cadre FSK Aluminium
Matériau du tuyau PA
Géométrie du tuyau Ovale
Fonction de commutation FSK Contact de repos (NC)
Exécution connecteur FSK MPM (2+E)
Joint plat / joint torique 0
Matériau joint torique/rondelle d’étanchéité FPM
Taille nominale FSA/FSK 127
Type FSA / FSK FSK
Réception / certificat de contrôle sans réception

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
Operating manual FSK
Notice d’utilisation et de maintenance FR

(0.29 MB)

Operating manual FSK
Notice d’utilisation et de maintenance EN

(0.29 MB)

FSA/FSK/TS Indicateur de niveau/Contrôleur de niveau/Thermocontacteur
Prospectus produit FR

(0.6 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Prospectus produit EN

(1.13 MB)

FSK...LED Fluid level sensor
Prospectus produit FR

(0.61 MB)

FSK...LED Fluid level sensor
Prospectus produit EN

(0.61 MB)

Constantly monitor tank fill levels with FSA and FSK
Prospectus produit FR

(3.22 MB)

Constantly monitor tank fill levels with FSA and FSK
Prospectus produit EN

(3.22 MB)