WSM10120ZR-01-C-N-12DG

Numéro de série
3179183
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
Commande manuelle d'urgence Pas de main d'urgence
Variante standard
Commande manuelle d’urgence Non
Fonction Distributeurs à 2/2 voies
Actionnement Magnétique
Série des valves WSM10120ZR-01
Type de bobine 40-1836
Implantation 10120
Qmax valves [l/mn] 75
Famille de produits WSM10120ZR
Type de connecteur Connecteur DIN EN 175301-803
Plage de pression P [bar] 5 - 350
Bobine 12 V CC
Plage de débit [l/min] 4 - 75
Fonctionnement Valve à siège
Plage de débits volumiques Q [l/mn] 4 - 75
Taille nominale 10
Désignation de l’objet WSM10120ZR-01-C-N-12DG
Pmax [bar] 350
Type de pilotage piloté
Mode d'installation Métrique
Matériau d'étanchéité NBR
Code article 3179183
Code article bobine 3000489
Construction À visser

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
WSM10120ZR-01 2/2 Solenoid Directional Valve
Prospectus produit FR

(0.3 MB)

WSM10120ZR-01 2/2 Solenoid Directional Valve
Prospectus produit EN

(0.3 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Prospectus produit FR

(1.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Prospectus produit EN

(1.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit FR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit EN

(0.7 MB)

Accessoires pour valves cartouches
Prospectus produit FR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Prospectus produit EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)